Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polyethyleen Buiseinden Niet isolerend

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Insteekdopppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten - Lichtgewicht

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Rechthoekige insteekdoppen en glijders zijn bij uitstek geschikt voor lichtgewicht maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, zorgen ze voor een schoon en keurig uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

  • Materiaal: polyethyleen
  • Kleur: zwart
  • Formaat = 1,0 tot 2,0 mm

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde insteekdoppen en glijvoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden en bieden een aantrekkelijk en net uiterlijk. Ze kunnen ook worden gebruikt als buisvoetjes om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.

Dit assortiment is geschikt voor metrische schroefdraad en biedt snelle en eenvoudige montage. De insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht voor extra grip.

  • Materiaal: polyethyleen (PE) en lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Afwerkingsopties: gepolijst en met structuur
  • Kleuren: zwart, grijs en wit

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Schuine vierkante insteekdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schuine vierkante insteekdoppen zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verchroomde rechthoekige insteekdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Rechthoekige insteekdoppen worden gebruikt in buistoepassingen en zorgen voor een net en strak uiterlijk. Deze insteekdoppen hebben daarnaast als voordeel dat ze een verchroomde kap hebben, wat een aantrekkelijk hoogglansuiterlijk bied dat perfect geschikt is voor de afwerking van producten.

Geschikte toepassingen zijn onder andere stoel- en tafelpoten, kasten, legplanken en dergelijke. Het assortiment omvat ook opties met ribbels die gemakkelijk kunnen worden aangebracht en een vormgesloten passing bieden. Deze opties zijn geschikt voor een wanddoorsnede van 1,0 tot 2,0 mm dikte.

  • Materialen: acrylonnitriel butadieen styreen (ABS) en polyethyleen (PE)
  • Afwerking: verchroomd
  • Kleuren: zwart en zilver

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Vierkante insteekdoppen met bolle kop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Vierkante inzetstukken met bolle kop worden gebruikt voor afwerking en bescherming van vierkante buizen of kisten. Ze bieden een aantrekkelijke en professionele afwerking voor hoogwaardige buisproducten en beschermen ze tegen vuil, stof en andere verontreinigingen. Ze kunnen worden gebruikt als inzetstukken voor stoelpoten en als buiskappen en worden met name veel gebruikt in de bouwsector en de meubelproductie. Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.

  • Materiaal: PE
  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)