Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Verzonken trekgrepen worden verzonken in een deur of paneel gemonteerd. Ze kunnen worden gemonteerd door ze in een paneel vast te klikken; ze kunnen ook worden gelast of met schroeven worden bevestigd. Het meest populair zijn verzonken kunststof grepen; we leveren echter ook verzonken RVS en verzonken aluminium grepen
Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Trekgreep-set voor doorsteekgat met schuine boog wordt bevestigd aan de voorkant en heeft een ergonomisch profiel voor een esthetische vormgeving en gebruikscomfort. Dit uitgebreide assortiment aan ontwerpen en materialen is geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan