Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(12 productgroepen)
Deze aluminium lineaire geleiderails zijn een vorm van lineaire bewegingslagers die een precieze en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk maken. Ze bestaan gewoonlijk uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen. De basisrail is doorgehard waarop de rollende onderdelen zich voortbewegen en het schuifblok houdt de rolelementen vast en is gekoppeld aan het bewegend item.
Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
de geleiders worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de geleiders op de rails te plaatsen, breng je deze naar de rails en kunnen daar vervolgens opgeschoven worden. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.
Deze lineaire dragers met bus worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. De behuizing biedt een eenvoudige oplossing tijdens montage van deze drager op het bewegend deel in de toepassing.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze handmatige asklemmen worden ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met lineaire lagers en werken als een mechanisme om een bewegend component of inrichting op zijn plaats te houden totdat de klem wordt vrijgegeven.
Wanneer de klemhendel wordt ingedrukt, komen de contactvlakken in contact met de asstang om deze op zijn plaats vast te klemmen. Ze hebben een stevige structuur voor sterkte en duurzaamheid. Ze zijn aldus bestand tegen externe krachten.
Het is eenvoudig en betrouwbaar, en het wordt handmatig bediend. De contactprofielen drukken tegelijkertijd op de railvlakken door op de verstelbare vergrendelingshendel te drukken. De zwevende contactprofielen zorgen ervoor dat de kracht symmetrisch over de lineaire geleider worden verdeeld. Wordt gebruikt in automotive, industriële machines en productieprocessen.
Deze rvs dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Door de lage wrijving biedt het ontwerp zonder flens een groter contactoppervlak met de lineaire geleider voor een grotere stabiliteit en precisie in beweging. Het ontbreken aan flenzen zorgt tevens voor meer flexibiliteit op het gebied van ruimte en locatie. Kogelhouders in de dragers zorgen voor een veel bredere evenwijdigheid en hoogteverschillen in de montagebasis, wat zorgt voor een aanzienlijke verkeerde uitlijning en mogelijke verwijdering van de sledes van de rail zonder kogels te verliezen.
De structuur is zeer corrosiebestendig, wat het perfect maakt voor gebieden met vocht, chemicaliën of extreme temperaturen. Is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +120C. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze aluminium assen zijn een veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht alternatief voor verschillende sectoren die een stevige en duurzame component vereisen. Met een goede kracht-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding. Door de corrosiebestendigheid gaat de as langer mee en is er geen regelmatig (vervangings-)onderhoud nodig.
Is bestand tegen enorme belastingen en functioneert onder zware omstandigheden zonder vervormingen of storingen. Is niet bedoeld voor gebruik met lineaire kogellagers maar met zelfsmerende keramische lagers.
Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C. Gezien deze eigenschappen worden ze vaak gebruik in toepassingen zoals olie- en gasapparatuur, medische apparaten, de bouwsector en de automobielindustrie.
As steunblokken bieden stabiliteit, uitlijning en steun aan lineaire assen. Deze componenten zijn bedoeld om assen met een standaard diameter stevig op hun plek te houden terwijl een vloeiende en nauwkeurige beweging van de lineaire kogellager mogelijk blijft.
Ze houden de schacht stevig op zijn plaats en beperken zijdelingse of radiale beweging die kan leiden tot een verkeerde uitlijning of overmatige slijtage.
Het wordt gebruikt in toepassingen zoals werktuigmachines, medische apparaten en industrieel automatiseringsapparatuur
Deze lineaire dragers met bus en flens worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
De open lagerdragers dienen alleen voor gebruik met assteunrails. Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Onze multifunctionele zwenkwielen zijn een ideale keuze voor machines, kasten, draagbare apparatuur en transport. Beweeg en positioneer grote apparatuur gemakkelijk met één hand. Het wiel is gemaakt van zwart polyamide en heeft een aluminium behuizing. Er is een reeks fittingen en aanpassingen beschikbaar, met een draagvermogen tot 1500 kg.
Deze Quadro-dragers zijn gesloten, met zelf uitlijnende kogellagers, twee geïntegreerde dichtingen en een smeergat. Ze bereiken nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.
Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid. Het verdeelt de last uniform over de hele drager voor minimale vervorming en maximale stijfheid, zodat het gevaar op trilling wordt verlaagd en betrouwbare prestaties worden geleverd, zelf in toepassingen met een hoge snelheid.
Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Echter, door de kogelhouders, eindplaten en dichtingen te vervangen, is het bestand tegen temperaturen tot +120C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Ze zijn gemaakt om veeleisende omstandigheden zoals zware ladingen of trillingen te weerstaan, bieden een veilige en sterke grip op de rails en behouden een opmerkelijke sterkte en levensduur.
Door het aanpassen van de klemhendel, worden de contactdelen in de rail geduwd en wordt de drager op zijn plaats vastgezet. Het heeft een cirkelvormige beweging in plaats van een wrijvingscoëfficiënt, verminderde rijweerstand en een lager energieverbruik.
Ontworpen met speciale mechanismen, het zorgt voor een eenvoudige installatie en aanpassing om een strakke en stevige verbinding te waarborgen. Wordt gebruikt in zware toepassingen zoals machine, spoorwegsystemen en fabricagetoepassingen.
Deze assteunrails worden gebruikt voor een continue ondersteuning en stabiliteit voor lineaire assen. Ze worden vaak gebruikt met lineaire lagers om een volledig ondersteund systeem met lage wrijving te bieden.
Het komt met een as van gehard staal en montagegaten voor montage en ondersteuning over de volledige lengte. Deze rails worden gebruikt met open lineaire lagers of dragers om een lineair bewegingssysteem te creëren.
De as is reeds aan de assteunrail gemonteerd. Deze heeft een geweldige duurzaamheid en slijtageweerstand voor een zware toepassingsbelasting en repetitieve bewegingen. Veelvuldig gebruikt in de fabricage van industriële, automobiel- en medische apparatuur, en elektronica.
Deze aluminium dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die zeer handig is voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. De rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijking met de dragers met flens, maar het bewegend component in de toepassing kan alleen worden gemonteerd aan de bovenkant van de drager.
Het is lichter en meer corrosiebestendig kan staal, zodat het gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, waaronder ruimtevaart, machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan