Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.
Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.
Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.
Gegoten zwengels met vaste arm worden meestal gebruikt voor het verstellen van machines en besturing van commerciële producten. Het duurzame kunststof materiaal is bestand tegen omgevingsfactoren en biedt een nette afwerking.
Inklapbare zwengels worden doorgaans gebruikt op raamconstructies, trailertrekhaken en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De greep klapt parallel aan het lichaam in, voor de veiligheid en om ruimte te besparen als hij niet wordt gebruikt.
Gegoten zwengels met rechte arm zijn ideaal voor gebruik op raamconstructies, trailertrekhaken, commerciële apparatuur en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De rechte arm maakt snelle en eenvoudige rotatie mogelijk.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan