We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8082 - € 1,6973 | 560 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart;grijs
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| € 0,6129 - € 0,6381 | 6018 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 1,1071 - € 1,2287 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Wit
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 34,92 - € 102,659 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| € 1,5285 - € 2,1518 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| € 0,7687 - € 1,0759 | 160 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| € 5,3129 - € 7,4351 | 40 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Wit
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| € 0,414 - € 0,5787 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| € 0,6618 - € 0,6618 | 700 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| € 3,1758 - € 3,1758 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Wit
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| € 2,1667 - € 2,1667 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Wit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 7,94 - € 15,738 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 3,0571 - € 3,0571 | 61 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Wit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 109,553 - € 322,062 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| € 4,7638 - € 9,2872 | 48 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
Staal
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 3,0423 - € 3,0423 | 30 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 4,1256 - € 4,1256 | 13 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 40,648 - € 119,519 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| € 10,5517 - € 10,5517 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 2,4041 - € 2,6712 | 240 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan