Zwenkwielen voor hoge temperaturen zijn ideaal voor apparatuur zoals ovenwielen voor bakkerijen, maar ook voor toepassingen waar hoge temperaturen worden verwacht, zoals: industriële ovenapparatuur en sterilisatoren. Plus andere toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Ons assortiment bestaat uit boutgat, vaste plaat en zwenkplaatwielen. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren, waaronder thermoplast, rvs en rubber. Verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 69,929 - € 139,527 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| € 26,298 - € 77,29 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Thermoplastisch polymeer
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| € 16,607 - € 48,836 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Thermoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| € 20,554 - € 60,461 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Thermoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| € 32,204 - € 64,263 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 52,15 - € 104,061 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| € 46,778 - € 93,402 | 21 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 37,413 - € 74,672 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| € 84,467 - € 90,13 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Kunststof
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| € 26,698 - € 53,262 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 31,136 - € 62,081 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| € 63,874 - € 127,435 | 38 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 43,928 - € 87,637 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| € 37,858 - € 75,545 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 33,139 - € 97,454 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Rubber
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| € 20,628 - € 60,617 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Thermoplast
|
|
||
| € 40,114 - € 80,033 | 12 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Met vaste plaat
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 25,051 - € 73,644 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
Thermoplast
|
|
||
| € 37,576 - € 110,481 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
Rubber
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| € 30,601 - € 89,974 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan