20199548
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Tolerantie | Hoge tolerantie |
---|---|
d1 | M12 |
l1 | 100.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 25.0 |
l2 | 40.0 |
d4 | 12.0 |
w1 | 14.0 |
Gewicht g | 105.0 |
Materiaal | RVS 304 |
Standaard | DIN 444 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan