Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5492 - € 1,3486 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1113 - € 0,1556 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1232 - € 0,1708 | 342 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1345 - € 0,1876 | 950 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1391 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1556 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2044 - € 0,2654 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1331 - € 0,2105 | 1216 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1891 - € 0,3463 | 657 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,149 - € 0,1922 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1086 - € 0,1514 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1693 - € 0,3112 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,3753 - € 0,6117 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,3585 - € 0,5812 | 822 Op voorraad |
M8
|
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4927 - € 0,8039 | 236 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,3814 - € 0,6194 | 800 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4576 - € 0,746 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,2784 - € 3,2495 | 500 Op voorraad |
M12
|
1.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5721 - € 1,2616 | 310 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,273 - € 0,4958 | 800 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan