Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0655 - € 0,0655 | 119 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0837 - € 0,0837 | 366 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0689 - € 0,0689 | 2992 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0553 - € 0,0553 | 145 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0695 - € 0,0839 | 4475 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0597 - € 0,0597 | 399 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0646 - € 0,0787 | 1645 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0346 - € 0,0427 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0659 - € 0,0814 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 1378 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1632 - € 0,2015 | 3358 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | 2000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1019 - € 0,1258 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 900 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 1000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 984 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | 3000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive