Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,131 - € 0,131 | 133 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0971 - € 0,0971 | 65 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1154 - € 0,1154 | 800 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1952 - € 0,2349 | 933 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4164 - € 0,4164 | 125 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4866 - € 0,4866 | 129 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0599 - € 0,0666 | 1000 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,108 - € 0,108 | 27 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1247 - € 0,1247 | 76 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2059 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2059 - € 0,2273 | 267 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1194 - € 0,1328 | 1000 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4881 - € 0,5431 | 1915 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,9138 - € 0,9626 | 269 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 1,1869 - € 1,2494 | Vraag de levertijd aan hier |
M18
|
2.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,6361 - € 0,6682 | 175 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,8345 - € 0,8787 | 80 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0591 - € 0,0655 | 23400 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1269 - € 0,1409 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1846 - € 0,2059 | 417 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive