Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,9346 - € 7,3687 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,5379 - € 5,66 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,9041 - € 8,3298 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | 5766 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 377 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 4,8362 - € 4,9277 | 250 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 9845 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4622 - € 0,4622 | 4 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,7917 - € 0,7917 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2791 - € 0,2791 | 65 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,3081 - € 0,3081 | 100 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,6117 - € 0,6117 | 15450 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,7094 - € 0,7094 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | 40 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 4,8971 - € 5,004 | 17 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1209 - € 0,1344 | 2390 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1678 - € 0,1876 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1051 - € 0,1168 | 39594 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0659 - € 0,0733 | 114 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive