Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De zeshoekige afstandhouders zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, ze zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte vereist is en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met hoog vermogen Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Externe schroefdraadgrootte | Sleutelwijdte | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,7574 - € 3,7574 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 5,5609 - € 5,5609 | 54 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,4548 - € 2,4548 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,5717 - € 2,5717 | 2147 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,5862 - € 1,5862 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,4611 - € 1,4611 | 292 Op voorraad |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1231 - € 0,1369 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 1,248 - € 1,3522 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,3145 - € 1,7432 | 500 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,6647 - € 2,2144 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,7484 - € 3,8791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,647 - € 1,021 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,0239 - € 1,4762 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,1096 - € 3,1096 | 93 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,834 - € 1,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,2792 - € 1,9441 | 3200 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,2139 - € 1,855 | 1640 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,834 - € 1,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5832 - € 0,9483 | 104 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,2112 - € 2,2112 | 615 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan