Dit zijn vrouwelijke afstandhouders met een doorgangsgat. Er wordt een zelftappende schroef gebruikt om in het kunststof te draaien, voor een stevige bevestiging. Verkrijgbaar voor verschillende schroefmaten in veel afstandhouderlengtes.
Serie: SR2791
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleutelwijdte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9572 - € 0,9572 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,4823 - € 0,4823 | 8000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,5283 - € 0,5283 | 3430 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,184 - € 0,184 | 118 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1558 - € 0,1558 | 177 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2508 - € 0,2508 | 12648 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1401 - € 0,1459 | 2000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,3507 - € 0,364 | 2000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1766 - € 0,1766 | 765 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2745 - € 0,2745 | 2977 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,5728 - € 0,5728 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,2359 - € 0,2359 | 7630 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,2611 - € 0,2611 | 5000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,6351 - € 0,6351 | 1031 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,138 - € 0,138 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,184 - € 0,184 | 74 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,3517 - € 0,3517 | 1350 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,2715 - € 0,2715 | 1307 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,4214 - € 0,4214 | 2990 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,3443 - € 0,3443 | 1500 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan