Menu Search

Afstandhouder Zeskant 4.8 mm #4 15.9 mm

Deze zelftappende, hexagonale afstandhouder wordt gebruikt om onderdelen in uw assemblages te scheiden.
Essentra artikelnummer:

10010396

Fabrikant artikelnummer:

HS-4-5

765 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1766
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 176,60

1000 x € 0,1766

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Gechloreerd PVC
Afstandhoudervorm Zeskant
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #4
Sleutelwijdte 4.8 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op