Dit zijn vrouwelijke afstandhouders met een doorgangsgat. Er wordt een zelftappende schroef gebruikt om in het kunststof te draaien, voor een stevige bevestiging. Verkrijgbaar voor verschillende schroefmaten in veel afstandhouderlengtes.
Serie: SR2791
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleutelwijdte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0401 - € 0,0495 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0536 - € 0,0662 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0831 - € 0,1026 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0211 - € 0,0261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,0534 - € 0,0659 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0511 - € 0,063 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0469 - € 0,0579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,0534 - € 0,0659 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0543 - € 0,0671 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,0274 - € 0,0338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3858 - € 0,4763 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,1106 - € 0,1366 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0495 - € 0,0612 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0438 - € 0,0541 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0553 - € 0,0683 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1405 - € 0,2108 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0553 - € 0,0683 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0927 - € 0,1144 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0581 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0547 - € 0,0676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan