Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 3,7513 |
250 - 999 | € 2,2535 |
1000 + | € 1,9787 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Zinc Plated |
---|---|
Full Material | Steel |
Spacer Shape | Hexagonal |
Thread Type | Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Distance Across Flats | 10.0 mm |
Distance Across Flats | 0.394 in |
Internal Thread Length | 13.0 mm |
Internal Thread Length | 0.512 in |
Spacer Length | 90.0 mm |
Spacer Length | 3.543 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan