Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,5939 |
250 - 999 | € 1,0443 |
1000 + | € 0,8121 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Nickel Plated |
---|---|
Full Material | Brass |
Spacer Shape | Hexagonal |
Thread Type | Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Distance Across Flats | 5.5 mm |
Distance Across Flats | 0.217 in |
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Spacer Length | 40.0 mm |
Spacer Length | 1.575 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Commodity Code | 7415330000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan