Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,5222 |
500 - 999 | € 0,3708 |
1000 + | € 0,2859 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Nickel Plated |
---|---|
Full Material | Brass |
Spacer Shape | Hexagonal |
Thread Type | Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Distance Across Flats | 5.5 mm |
Distance Across Flats | 0.217 in |
Internal Thread Length | 3.0 mm |
Internal Thread Length | 0.118 in |
Spacer Length | 6.0 mm |
Spacer Length | 0.236 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan