Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | 3798 Op voorraad |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0796 - € 0,1314 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,14 - € 0,1555 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1363 - € 0,1363 | 1455 Op voorraad |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 2998 Op voorraad |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,1269 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,69 - € 0,69 | 4158 Op voorraad |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 998 Op voorraad |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1363 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1363 | 500 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1363 | 700 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | 19010 Op voorraad |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 3764 Op voorraad |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 2564 Op voorraad |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 15000 Op voorraad |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan