Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1676 - € 0,1676 | 3000 Op voorraad |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | 7168 Op voorraad |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 7036 Op voorraad |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 2998 Op voorraad |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 2968 Op voorraad |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 4920 Op voorraad |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2535 | 307 Op voorraad |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,21 - € 0,239 | 9 Op voorraad |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,21 - € 0,239 | 955 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 18995 Op voorraad |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2682 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 9000 Op voorraad |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 2110 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,371 | 1354 Op voorraad |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1363 | 1498 Op voorraad |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan