Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Plaatdikte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1854 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,178 - € 0,178 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1455 - € 0,178 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0816 - € 0,1344 | 498 Op voorraad |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 998 Op voorraad |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 1000 Op voorraad |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 3900 Op voorraad |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 2564 Op voorraad |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1363 | 500 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,7702 - € 0,7702 | 1058 Op voorraad |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,21 - € 0,239 | 9 Op voorraad |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,21 - € 0,239 | 955 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2042 - € 0,2332 | 2110 Op voorraad |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2535 | 307 Op voorraad |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2549 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan