Menu Search

Zelfklevende U-clips

Op voorraad

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. U-vorm maakt snel aanbrengen en verwijderen van de bundel mogelijk. Verschillende maten verkrijgbaar voor verschillende bundeldiameters. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2138

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Basisbreedte Maximale compatibele kabeldiameter Basislengte Bestellen
€ 1,1121 - € 1,1121 4768 Op voorraad
€ 0,6041 - € 0,6041 5197 Op voorraad
€ 0,8879 - € 0,8879 1182 Op voorraad
€ 0,6483 - € 0,6483 7249 Op voorraad
€ 0,7475 - € 0,7475 13893 Op voorraad
€ 1,1533 - € 1,1533 396 Op voorraad
Kabelklem 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grijs

10010891

Prijsbereik
€ 1,1121 - € 1,1121

Voorraadniveaus
4768 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Totale hoogte
    17.5 mm
  • Goederencode
    3926909790
Kabelklem 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Grijs

10010860

Prijsbereik
€ 0,6041 - € 0,6041

Voorraadniveaus
5197 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Totale hoogte
    7.1 mm
  • Goederencode
    3926909790
Kabelklem 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Grijs

10010907

Prijsbereik
€ 0,8879 - € 0,8879

Voorraadniveaus
1182 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Totale hoogte
    19.1 mm
  • Goederencode
    3926909790
Kabelklem 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Grijs

10010877

Prijsbereik
€ 0,6483 - € 0,6483

Voorraadniveaus
7249 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Totale hoogte
    11.9 mm
  • Goederencode
    3926909790
Kabelklem 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Grijs

10010884

Prijsbereik
€ 0,7475 - € 0,7475

Voorraadniveaus
13893 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Totale hoogte
    15.1 mm
  • Goederencode
    3926909790
Kabelklem 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Grijs

10010853

Prijsbereik
€ 1,1533 - € 1,1533

Voorraadniveaus
396 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Totale hoogte
    23.0 mm
  • Goederencode
    3926909790