Menu Search

Kabelklem 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Grijs

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Essentra artikelnummer:

10010884

Oud artikelnummer:

KKU-6A4-RT

12893 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,7475
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 373,75

500 x € 0,7475

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesive Material Rubber
Kleur Grijs
Materiaal PVC
Totale hoogte 15.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op