Menu Search

Zelfklevende R-klemmen

Op voorraad

Snelle en eenvoudige bevestiging met een voet met rubber kleefmiddel Houdt bundel stevig vast, maar is verwijderbaar UL94 V-0 grijs PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,2494 - € 0,4424 520 Op voorraad
Kabelklem 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC Grijs

10159477

Prijsbereik
€ 0,4424 - € 0,2494

Voorraadniveaus
520 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Rubber
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    0 - 50 °C