Menu Search

Kabelklem 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC Grijs

Deze kabelklem biedt een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De kleefbevestiging biedt een eenvoudig aan te brengen bevestiging, waar kabels verwijderd kunnen worden. Vervaardigd uit UL94 V-0 PVC met een rubberen kleefmiddel.
Essentra artikelnummer:

10159477

Oud artikelnummer:

KKR-5A1-RT

520 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,4424
1000 - 4999 € 0,327
5000 - 9999 € 0,2788
10000 + € 0,2494
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 221,20

500 x € 0,4424

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesive Material Rubber
Kleur Grijs
Materiaal PVC
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale hoogte 17.3 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op