Menu Search

Zelfklevende printplaatsteunen

Op voorraad

Zelfklevende steunen worden geleverd met dubbelzijdig kleefband met een treklipje voor snelle installatie. Ze worden geleverd met drie opties voor PCB-montage: snap-locking, niet-vergrendelend en vlakke opleg. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2712

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Basisbreedte Basislengte Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,9512 - € 2,79 596 Op voorraad
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
€ 0,2582 - € 0,365 2000 Op voorraad
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
€ 0,2062 - € 0,2062 9682 Op voorraad
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
€ 0,4155 - € 0,4496 2850 Op voorraad
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
€ 0,2537 - € 0,3621 980 Op voorraad
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
€ 0,4022 - € 0,4105 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
€ 0,4199 - € 0,4199 2000 Op voorraad
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
  • van 5
Zelfklevende voetafstandhouder 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Prijsbereik
€ 2,79 - € 0,9512

Voorraadniveaus
596 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op acrylbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    18.0 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 14.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150412

Prijsbereik
€ 0,365 - € 0,2582

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basisbreedte
    14.0 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Prijsbereik
€ 0,2062 - € 0,2062

Voorraadniveaus
9682 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Prijsbereik
€ 0,4496 - € 0,4155

Voorraadniveaus
2850 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150450

Prijsbereik
€ 0,3621 - € 0,2537

Voorraadniveaus
980 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basisbreedte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

10108260

Prijsbereik
€ 0,4105 - € 0,4022

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap-lock-bevestiging
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basislengte
    12.7 mm
Zelfklevende voetafstandhouder 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150498

Prijsbereik
€ 0,4199 - € 0,4199

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Kleefbevestiging
  • Basisbreedte
    12.7 mm