Menu Search

Zelfklevende voetafstandhouder 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

Deze zelfklevende printplaatsteunen maken een montagegat op het chassis overbodig. Ze zijn snel en eenvoudig te installeren dankzij de treklip aan de zelfklevende pad en het vergrendelbare push-in-slot die het bord op zijn plaats klikt.
Essentra artikelnummer:

10331736

Oud artikelnummer:

100407000002

346 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,8681
250 - 999 € 1,2586
1000 + € 0,9779
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 71,70

25 x € 2,8681

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op acrylbasis
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Kleefbevestiging
Basislengte 18.0 mm
Basisbreedte 18.0 mm
Vergrendelkophoogte A 8.5 mm
Lengte afstandhouder 11.9 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op