Menu Search

Zelfklevende kabelclips u-type

Op voorraad

Halve U-klemmen met zelfklevende bevestiging worden gebruikt om bundels stevig vast te houden en te vergrendelen, in printplaten of andere toepassingen met weinig ruimte, zoals in hoeken of langs randen. Ze zijn ideaal voor het bevestigen van kabels, draden of andere kleine onderdelen op een oppervlak.

Vanwege de zelfklevende achterkant kunnen deze klemmen gemakkelijk worden aangebracht zonder boren of andere soorten hardware.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: zwart
  • Vlamwerende optie UL94 V0

Het zelfklevende deel van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de originele ongeopende verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,147 - € 0,147 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,1647 - € 0,1647 14020 Op voorraad
Kabelklemmen - Zelfklevend, halve U-vorm 4.4 mm PVC Zwart

10157817

Prijsbereik
€ 0,147 - € 0,147

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    4.4 mm
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    0 - 50 °C
Kabelklemmen - Zelfklevend, halve U-vorm 7.5 mm PVC Zwart

10157824

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1647

Voorraadniveaus
14020 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    7.5 mm
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    0 - 50 °C