Menu Search

Kabelklemmen - Zelfklevend, halve U-vorm 4.4 mm PVC Zwart

Deze halve U-clip kabelklem is gemaakt van zwart PVC en is uitgerust met een kleefbevestiging met een dikte van 0,8 mm. Het heeft een bundelcapaciteit van 0,125 inch.
Essentra artikelnummer:

10157817

Oud artikelnummer:

HUC-2-RT

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,147
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 147,00

1000 x € 0,147

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 4.4 mm
Adhesive Material Acryl
Materiaal PVC
Kleur Zwart
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op