Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De reeks zelfklevende kabelbinderhouders biedt veelzijdigheid wat montageopties betreft. Wordt geleverd met een kleeflaag en schroefbevestiging is ook mogelijk. Verkrijgbaar in vaste vierweg kabelbinder installatierichting of draaibare basishouder. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR1718
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Maximale compatibele breedte kabelbinder | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10246047 | € 0,1496 - € 0,1496 | 19528 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| € 0,1632 - € 0,2364 | 788 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,2453 - € 0,3342 | 31778 Op voorraad |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| € 1,7392 - € 1,7392 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| € 0,1952 - € 0,2852 | 10363 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,1784 - € 0,2105 | 64104 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1662 | 24000 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2639 - € 0,2639 | 24463 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,3068 - € 0,3068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| € 0,1257 - € 0,1496 | 10427 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,1952 - € 0,2334 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1613 - € 0,1613 | 21000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1392 - € 0,1662 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,2227 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,2471 | 3503 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1525 - € 0,2212 | 10000 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| € 0,1582 - € 0,1613 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | 862 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| € 0,4442 - € 0,4442 | 20194 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm