Menu Search

Schroefzadels Inschroefmodel/Kleeflaag 4.8 mm Nylon 6/6 Zwart

Zelfklevende kabelbinderhouder waarvoor geen gereedschap nodig is voor installatie. Aanbevolen kleine draadbundels. Het heeft een gecentreerd schroefgat als extra ondersteuning nodig is.
Essentra artikelnummer:

10277072

Oud artikelnummer:

494646

34200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,2334
5000 + € 0,1952
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 23,34

100 x € 0,2334

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Compatibele kabelbinderbreedtes 2.4 - 4.8 mm
Totale hoogte 4.0 mm
Totale lengte 28.0 mm
Totale breedte 28.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op