Menu Search

Zelfklevende draadclip

Op voorraad

De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.

Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

  • Materiaal: zacht staal, aluminium, PA
  • Kleur: wit, zilver, naturel
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
18 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnenbreedte Inwendige hoogte Bestellen
€ 0,4607 - € 0,4607 8842 Op voorraad
€ 0,5919 - € 0,5919 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,1261 - € 0,1401 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,9916 - € 1,5561 3300 Op voorraad
12.0 mm
7.0 mm
€ 0,537 - € 0,8696 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
8.0 mm
€ 0,3737 - € 0,3737 100756 Op voorraad
4.6 mm
4.0 mm
€ 0,2669 - € 0,392 26999 Op voorraad
11.4 mm
7.1 mm
€ 0,7643 - € 0,7643 Vraag de levertijd aan hier
18.3 mm
13.6 mm
€ 0,1708 - € 0,1906 50010 Op voorraad
€ 0,6895 - € 0,6895 Vraag de levertijd aan hier
11.4 mm
7.1 mm
€ 0,1876 - € 0,273 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
€ 0,1708 - € 0,1906 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,2868 - € 0,3188 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,6758 - € 1,0618 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
13.0 mm
€ 0,3486 - € 0,4304 1000 Op voorraad
11.7 mm
7.9 mm
€ 0,241 - € 0,3219 6987 Op voorraad
6.9 mm
2.8 mm
€ 0,3508 - € 0,5721 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
4.2 mm
€ 0,1603 - € 0,1979 994 Op voorraad
5.1 mm
3.2 mm
Kabelklem 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Aluminium Zilver

10112403

Prijsbereik
€ 0,4607 - € 0,4607

Voorraadniveaus
8842 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basisbreedte
    11.3 mm
  • Massief materiaal
    Aluminium
  • Goederencode
    7616100099
Kabelklem 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminium Zilver

10112410

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,5919

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basisbreedte
    16.3 mm
  • Massief materiaal
    Aluminium
  • Goederencode
    7616100099
Kabelclip 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10245835

Prijsbereik
€ 0,1401 - € 0,1261

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale hoogte
    5.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelclip Zelfklevend 25.4 mm 25.4 mm PA Naturel

10333754

Prijsbereik
€ 1,5561 - € 0,9916

Voorraadniveaus
3300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    25.4 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    12.0 mm
Kabelclip Zelfklevend 27.0 mm 27.0 mm PA Naturel

10333778

Prijsbereik
€ 0,8696 - € 0,537

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    27.0 mm
  • Basisbreedte
    27.0 mm
  • Binnenbreedte
    12.0 mm
Kabelclip 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10036655

Prijsbereik
€ 0,3737 - € 0,3737

Voorraadniveaus
100756 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Klembreedte
    7.2 mm
  • Binnenbreedte
    4.6 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
Kabelclip 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10018606

Prijsbereik
€ 0,392 - € 0,2669

Voorraadniveaus
26999 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Klembreedte
    11.9 mm
  • Binnenbreedte
    11.4 mm
  • Totale hoogte
    11.6 mm
Kabelclip 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10036686

Prijsbereik
€ 0,7643 - € 0,7643

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Klembreedte
    12.7 mm
  • Binnenbreedte
    18.3 mm
  • Totale hoogte
    17.9 mm
Kabelclip 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10245866

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1708

Voorraadniveaus
50010 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelclip 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036679

Prijsbereik
€ 0,6895 - € 0,6895

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Klembreedte
    11.9 mm
  • Binnenbreedte
    11.4 mm
  • Totale hoogte
    11.7 mm
Kabelclip 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036662

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1876

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Klembreedte
    10.0 mm
  • Binnenbreedte
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    8.8 mm
Kabelclip 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10245842

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1708

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Klembreedte
    7.2 mm
  • Totale hoogte
    8.7 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelclip 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10245859

Prijsbereik
€ 0,3188 - € 0,2868

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale hoogte
    8.7 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelclip Zelfklevend 26.0 mm 26.0 mm PA Naturel

10333785

Prijsbereik
€ 1,0618 - € 0,6758

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    26.0 mm
  • Basisbreedte
    26.0 mm
  • Binnenbreedte
    18.0 mm
Zelfklevende clip - Kunststof 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10361290

Prijsbereik
€ 0,4304 - € 0,3486

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    19.1 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Klembreedte
    9.5 mm
Zelfklevende clip - Kunststof 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10361276

Prijsbereik
€ 0,3219 - € 0,241

Voorraadniveaus
6987 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    12.7 mm
  • Basisbreedte
    9.5 mm
  • Klembreedte
    6.9 mm
Kabelclip Zelfklevend 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

10333761

Prijsbereik
€ 0,5721 - € 0,3508

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Kleeflaag op rubberbasis
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    19.0 mm
  • Basisbreedte
    19.0 mm
Zelfklevende clip - Kunststof 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10361283

Prijsbereik
€ 0,1979 - € 0,1603

Voorraadniveaus
994 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    13.1 mm
  • Basisbreedte
    11.9 mm
  • Klembreedte
    5.1 mm