Menu Search

Kabelclip Zelfklevend 27.0 mm 27.0 mm PA Naturel

De zelfklevende koordklem voor draden is een eenvoudige maar effectieve manier om draad en kabels op uw assemblages te bevestigen en vast te zetten. Dankzij de zelfklevende achterkant kan hij op verschillende oppervlakken worden bevestigd. Duurzaam, gemakkelijk te gebruiken en lichtgewicht. Naturel en gemaakt van PA.
Essentra artikelnummer:

10333778

Oud artikelnummer:

114000500002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8696
500 - 999 € 0,6682
1000 + € 0,537
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 86,96

100 x € 0,8696

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basislengte 27.0 mm
Basisbreedte 27.0 mm
Binnenbreedte 12.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op