Menu Search

Zelfklevende D-klemmen

Op voorraad

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Vier verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Kabels zitten stevig vast maar kunnen ook verwijderd worden Grijs, UL94 V-0 PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Basisbreedte Maximale compatibele kabeldiameter Basislengte Bestellen
€ 0,3875 - € 0,3875 21358 Op voorraad
€ 0,9382 - € 0,9382 500 Op voorraad
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
€ 0,45 - € 0,45 16900 Op voorraad
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
€ 1,8765 - € 1,8765 98 Op voorraad
Kabelklem Kleeflaag 6.4 mm 12.7 mm PVC Grijs

10159361

Prijsbereik
€ 0,3875 - € 0,3875

Voorraadniveaus
21358 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    0 - 50 °C
Kabelklem Kleeflaag 19.1 mm PVC Grijs

10010822

Prijsbereik
€ 0,9382 - € 0,9382

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    28.6 mm
Kabelklem Kleeflaag 12.7 mm PVC Grijs

10010839

Prijsbereik
€ 0,45 - € 0,45

Voorraadniveaus
16900 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    19.1 mm
Kabelklem Kleeflaag 25.4 mm 38.1 mm PVC Grijs

10159354

Prijsbereik
€ 1,8765 - € 1,8765

Voorraadniveaus
98 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    0 - 50 °C