Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0965 - € 0,1351 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0916 - € 0,102 | 2024 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,1432 | 35 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,1432 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,0836 | 2016 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 11,7778 - € 15,7901 | 42 Op voorraad |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 26,3631 - € 35,318 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1067 - € 0,1778 | 15147 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| € 16,9805 - € 22,7466 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Zwart
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 11,0603 - € 14,8289 | 4 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 22,7229 - € 26,3589 | 10 Op voorraad |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1625 - € 0,2275 | 546 Op voorraad |
|
Grijs
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| € 0,0784 - € 0,1098 | 4356 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| € 16,9497 - € 22,6859 | 65 Op voorraad |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 12,2353 - € 14,2954 | 60 Op voorraad |
Bol
|
Naturel
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1639 | 15488 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| € 0,0784 - € 0,1098 | 42200 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| € 0,1374 - € 0,1525 | 278 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 0,865 - € 0,865 | 1624 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,1019 - € 0,113 | 2938 Op voorraad |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm