Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1766 - € 0,2472 | 4536 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| € 0,2255 - € 0,3158 | 31872 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| € 0,0842 - € 0,1179 | 18450 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| € 0,0387 - € 0,043 | 3117 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1255 - € 0,1395 | 4200 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,468 - € 0,468 | 8064 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1639 | 6292 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| € 0,0646 - € 0,0718 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0646 - € 0,0718 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,3923 - € 0,3923 | 1500 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| € 0,0873 - € 0,1223 | 26010 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| € 0,2501 - € 0,2776 | 66 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,0358 - € 0,0398 | 46296 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,3239 - € 0,4535 | 588 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| € 0,0532 - € 0,0591 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,3588 - € 0,5027 | 9734 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
||
| € 0,1255 - € 0,1395 | 448 Op voorraad |
Rond
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,0541 - € 0,0757 | 50220 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| € 0,0387 - € 0,043 | 13000 Op voorraad |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3234 - € 0,3585 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Bruin
|
Vilt
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan