1200310001
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 11,4359 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Width | 10.0 mm |
---|---|
Base Width | 0.394 in |
Maximum Temperature | 65.6 °C |
Maximum Temperature | 150.1 °F |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Roll Length | 10.0 m |
Roll Length | 32.808 ft |
Profile | Plain |
Adhesive Type | Sponge Adhesive Seal |
Removability | Permenant |
Colour | Black |
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer |
Width | 10.0 mm |
Width | 0.394 in |
Overall Height | 3.0 mm |
Overall Height | 0.118 in |
Includes | 10.0 m Roll |
Overall Length | 10.0 m |
Overall Length | 32.808 ft |
Commodity Code | 3921190030 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan