Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Door de spitse kop kan de schroef de draad zelf in het paneel tappen. Dit bespaart bevestigingstijd en veel handwerk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0951 - € 0,1508 | 509 Op voorraad |
4.8 mm
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0826 - € 0,1308 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
Staal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1647 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1501 - € 0,2074 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,0968 - € 0,154 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0483 - € 0,0675 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Staal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0578 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0657 - € 0,0918 | 296 Op voorraad |
4.2 mm
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1428 | 2973 Op voorraad |
4.2 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,0546 - € 0,0764 | 20700 Op voorraad |
4.2 mm
|
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0666 - € 0,093 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0793 - € 0,1107 | 28500 Op voorraad |
2.9 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0459 - € 0,0643 | 6790 Op voorraad |
2.9 mm
|
Zacht staal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0366 - € 0,0509 | 988 Op voorraad |
2.9 mm
|
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0944 - € 0,1318 | 13500 Op voorraad |
3.5 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0436 - € 0,0608 | 159 Op voorraad |
3.5 mm
|
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0515 - € 0,072 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,057 - € 0,0797 | 500 Op voorraad |
3.5 mm
|
Zacht staal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0602 - € 0,084 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
Staal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0483 - € 0,0675 | Vraag de levertijd aan hier |
2.9 mm
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm