Menu Search

Plaatschroef Gekruiste aandrijving 2.9 mm 19.0 mm Staal

Deze zelftappende schroef met cilinderkop is gemaakt van verzinkt staal. Volgens DIN7981 en ISO7049.
Essentra artikelnummer:

10239520

Oud artikelnummer:

343291940952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0657
1000 + € 0,047
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 32,85

500 x € 0,0657

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.6 mm
Draaddiameter 2.9 mm
Draadlengte 19.0 mm
Draadmaat 2.9 mm
Materiaal Staal
Voltooien Zink
Koptype Ultra lage kop
Schroeftype Zelfborende en zelftappende schroef
Standaarden DIN 7981
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op