Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideaal voor gebruik met stoelen en meubilair, de zadelvoetjes of -onderplaten kunnen uw toepassing naar de gewenste hoogte brengen, wanneer aangebracht. Ze bieden tevens extra ondersteuning en stabiliteit, zorgen voor extra grip en helpen het beschermen van de oppervlakken tegen schade door beweging.
Ons assortiment van zadelvoetjes bestaat uit meubelzadelvoetjes, zadelonderplaten die werken als voetjes wanneer ze aan de onderkant van buizen worden aangebracht, zadelvoetjes die als meubelbuffers gebruikt kunnen worden, dubbele zadelvoetjes die kunnen worden gebruikt om aangrenzende buizen te verbinden en andere stijlen om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR1503
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buisdameter | Kleur | Basisvorm | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6514 - € 1,907 | 2029 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Nylon 6/6
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,6132 - € 0,6132 | 4004 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
2
|
||
| € 0,212 - € 0,2486 | 1955 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,389 - € 0,7721 | 800 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,9138 - € 0,9138 | 1327 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,8451 - € 1,4064 | 100 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
| € 0,4347 - € 0,8618 | 300 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,5126 - € 0,6407 | 320 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,8741 - € 0,8741 | 129 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 1,6304 - € 2,095 | 1200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
| € 0,5858 - € 0,5858 | 5899 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
2
|
||
| € 0,2532 - € 0,2959 | 3773 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,4027 - € 0,7977 | 14900 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,5934 - € 0,6575 | 4809 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
2
|
||
| € 0,9794 - € 0,9794 | 790 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,4347 - € 0,8618 | 12480 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,6178 - € 1,2238 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 2,3406 - € 4,9154 | 300 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
| € 0,1193 - € 0,2412 | 1200 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,1464 - € 0,1708 | 266 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden