Menu Search

Zadelvoetjes Rond 12.0 mm 30.0 mm LDPE

Zwarte Zadelvoetjes met Vilt, glijden soepel over stoelpoten of buisframes en vormen een stevige basis.
Essentra artikelnummer:

10290170

Oud artikelnummer:

499292

12480 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,8383
1000 + € 0,4229
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 83,83

100 x € 0,8383

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buisdameter 12.0 mm
Accessoiretype Zadelvoetjes
Type Pen in het midden
Aantal kanalen 1
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Basisvorm Rond
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op