1220364
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 24,4851 |
20 + | € 10,6968 |
Ball Diameter | 50.0 mm |
---|---|
Ball Diameter | 1.969 in |
Maximum Load Capacity | 20.0 kg |
Maximum Load Capacity | 20.0 kg |
Type | Part Assembled |
Colour | Red |
Fitting Type | Non Threaded |
Orientation | Left Hand |
Commodity Code | 7326909890 |
Load Capacity | 20.0 kg |
Load Capacity | 20.0 kg |
Wheel Material | PP |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan