Menu Search

Membraandoorvoer 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm Wit PVC

Witte membraandoorvoeren beschikken over een doorboorbare centrale film voor flexibele kabelinvoer en zijn ideaal voor medische toepassingen, verlichtings- en witte paneeltoepassingen waarvoor een schone, professionele afwerking vereist is.
Essentra artikelnummer:

20955458

Oud artikelnummer:

20955458

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter bevestigingsgat 19.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Binnendiameter 15.5 mm
Totale diameter 25.5 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Kleur Wit
Materiaal PVC
Type 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op