Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Witte membraan-doorvoeren zijn ontworpen met een dunne, doorboorbare centrale film waardoor een breed scala aan draad- en kabelmaten veilig door panelen of behuizingen kunnen gaan.
Deze membraan-doorvoeren zijn verkrijgbaar met eenzijdige of tweezijdige uitsparingen, waarbij het membraan ofwel centraal ofwel aan één kant is geplaatst om aan verschillende installatiebehoeften te voldoen.
Ideaal voor medische apparatuur, witte goederen, verlichtingsinstallaties en andere toepassingen waarbij een schone afwerking en bijpassende witte panelen belangrijk zijn. Witte membraan-doorvoeren bieden betrouwbare kabelbescherming en een professionele uitstraling.
Materiaal: PVC Kleur: Wit Serie: SR1705WH
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Diameter bevestigingsgat | Plaatdikte | Binnendiameter | Totale hoogte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.437 in
36.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.618 in
15.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan