Menu Search

Voeten met drukbevestiging

Op voorraad

Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.

Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.

  • Beschikbaar in verschillende materialen, waaronder nylon 6/6, siliconen rubber, lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en thermoplastisch elastomeer (TPE).
  • Vormen: rechthoek, rechte hoek, rond en vierkant
  • Kleuren: zwart, bruin, grijs, naturel en transparant
  • Met UL94 HB-classificatie-opties.


Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
133 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kleur Hoogte van de basis Compatibele gatdiameters Basisdiameter Bestellen
€ 0,1387 - € 0,1387 15359 Op voorraad
Rubber
Zwart
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 40358 Op voorraad
Rubber
Grijs
3.0 mm
10.0 mm
€ 0,0316 - € 0,0316 Vraag de levertijd aan hier
Rubber
Bruin
3.0 mm
10.0 mm
€ 0,1479 - € 0,3272 Vraag de levertijd aan hier
PVC
Zwart
2.4 mm
€ 0,0996 - € 0,2281 4500 Op voorraad
PVC
Zwart
€ 0,1139 - € 0,1139 2701 Op voorraad
PVC
Zwart
€ 0,2315 - € 0,2315 235322 Op voorraad
Rubber
Zwart
2.3 mm
12.0 mm
€ 0,2315 - € 0,2315 63556 Op voorraad
Rubber
Zwart
2.3 mm
12.0 mm
€ 0,2315 - € 0,2315 129044 Op voorraad
Rubber
Zwart
2.0 mm
10.0 mm
10149362 € 0,227 - € 0,227 19974 Op voorraad
Rubber
Zwart
2.3 mm
12.0 mm
€ 0,0543 - € 0,114 71500 Op voorraad
PVC
Zwart
€ 0,1396 - € 0,2932 9500 Op voorraad
PVC
Transparant
€ 0,1299 - € 0,2728 34000 Op voorraad
PVC
Zwart
1.6 mm
7.7 mm
  • van 7
Voeten met clip 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Rubber Zwart

10149768

Prijsbereik
€ 0,1387 - € 0,1387

Voorraadniveaus
15359 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    5.0 mm
  • Basisdiameter
    10.0 mm
  • Accessoiretype
    Afbreekbare bumper
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Kleur
    Zwart
Voeten met clip 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Rubber Grijs

10108055

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
40358 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.0 mm
  • Basisdiameter
    10.0 mm
  • Accessoiretype
    Bumper met trekbevestiging
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Kleur
    Grijs
Voeten met clip 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Rubber Bruin

10108062

Prijsbereik
€ 0,0316 - € 0,0316

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.0 mm
  • Basisdiameter
    10.0 mm
  • Accessoiretype
    Bumper met trekbevestiging
  • Kleur
    Bruin
  • Basisvorm
    Rond
Voeten met clip 7.9 mm 2.4 mm 7.9 mm PVC Zwart

10340745

Prijsbereik
€ 0,3272 - € 0,1479

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.4 mm
  • Accessoiretype
    Doorvoervoet
  • Kleur
    Zwart
  • Basisvorm
    Rond
  • Materiaal
    PVC
Stapelbuffer 18.0 mm 5.0 mm Zwart PVC

10202494

Prijsbereik
€ 0,2281 - € 0,0996

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • Accessoiretype
    Stapelbuffer
  • Kleur
    Zwart
  • Basisvorm
    Rond
  • Materiaal
    PVC
  • Goederencode
    3926300090
Stapelbuffer 20.0 mm 8.0 mm Zwart PVC

10202500

Prijsbereik
€ 0,1139 - € 0,1139

Voorraadniveaus
2701 Op voorraad
Kenmerken
  • Accessoiretype
    Stapelbuffer
  • Kleur
    Zwart
  • Basisvorm
    Rond
  • Materiaal
    PVC
  • Goederencode
    3926300090
Voeten met clip 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Rubber Zwart

10148945

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,2315

Voorraadniveaus
235322 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.3 mm
  • Basisdiameter
    12.0 mm
  • Accessoiretype
    Afbreekbare bumper
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Kleur
    Zwart
Voeten met clip 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Rubber Zwart

10148938

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,2315

Voorraadniveaus
63556 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.3 mm
  • Basisdiameter
    12.0 mm
  • Accessoiretype
    Afbreekbare bumper
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Kleur
    Zwart
Voeten met clip 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Rubber Zwart

10148952

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,2315

Voorraadniveaus
129044 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Basisdiameter
    10.0 mm
  • Accessoiretype
    Afbreekbare bumper
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Kleur
    Zwart
Voeten met clip 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Rubber Zwart

10149362

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,227

Voorraadniveaus
19974 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.3 mm
  • Basisdiameter
    12.0 mm
  • Accessoiretype
    Insteekvoet
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Kleur
    Zwart
Stapelbuffer 12.0 mm 2.0 mm Zwart PVC

10336311

Prijsbereik
€ 0,114 - € 0,0543

Voorraadniveaus
71500 Op voorraad
Kenmerken
  • Accessoiretype
    Stapelbuffer
  • Kleur
    Zwart
  • Basisvorm
    Rond
  • Materiaal
    PVC
  • Goederencode
    3926909790
Stapelbuffer 25.0 mm 12.0 mm Transparant PVC

10202517

Prijsbereik
€ 0,2932 - € 0,1396

Voorraadniveaus
9500 Op voorraad
Kenmerken
  • Accessoiretype
    Stapelbuffer
  • Kleur
    Transparant
  • Basisvorm
    Rond
  • Materiaal
    PVC
  • Goederencode
    3926300090
Voeten met clip 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Zwart

10340776

Prijsbereik
€ 0,2728 - € 0,1299

Voorraadniveaus
34000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.6 mm
  • Basisdiameter
    7.7 mm
  • Accessoiretype
    Doorvoervoet
  • Kleur
    Zwart
  • Basisvorm
    Rond