Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Hoogte van de basis | Compatibele gatdiameters | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2255 - € 0,2893 | 31199 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,647 - € 1,4959 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,6485 - € 1,4554 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,9216 - € 2,1286 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
| € 0,1599 - € 0,26 | 265 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1294 - € 0,2717 | 5850 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1421 - € 0,2985 | 5000 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| € 0,1929 - € 0,4051 | 18900 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,224 - € 0,4705 | 2070 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.38 in
9.65 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.25 in
31.75 mm
|
||
| € 0,227 - € 0,2923 | 196 Op voorraad |
LDPE
|
Grijs
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1899 - € 0,3646 | 27000 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| € 0,1736 - € 0,3303 | 13000 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| € 0,3146 - € 0,6606 | 10000 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| € 1,7957 - € 2,8983 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 1,5582 - € 3,2723 | 3750 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2092 - € 0,4394 | 11200 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 32200 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 - 0.181 in
4.5 - 4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,2344 - € 0,4924 | 7000 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| € 0,224 - € 0,4705 | 4500 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| € 0,1303 - € 0,2183 | 10150 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan