Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Hoogte van de basis | Compatibele gatdiameters | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2255 - € 0,2893 | 4699 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,6485 - € 1,4554 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,9216 - € 2,1286 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,647 - € 1,4959 | Vraag de levertijd aan hier |
PE
|
Zwart
|
|
|
|
||
€ 0,2137 - € 0,4519 | 1000 Op voorraad |
PVC
|
Transparant
|
|
|
|
||
€ 2,0183 - € 2,0925 | 8139 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,0964 - € 0,1061 | 9128 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 0,9453 - € 1,8551 | 3750 Op voorraad |
Nylon
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,104 - € 0,2184 | 58023 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1196 - € 0,2511 | 3200 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0964 - € 0,2025 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
Naturel
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0924 - € 0,1941 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
Naturel
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1973 - € 0,4144 | 5000 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,178 - € 0,3739 | 20282 Op voorraad |
Nylon
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,2912 - € 0,4708 | Vraag de levertijd aan hier |
Nylon
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
€ 0,3711 - € 0,6201 | Vraag de levertijd aan hier |
PVC
|
Zwart
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
€ 0,1294 - € 0,2717 | 25527 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1345 - € 0,2826 | 15090 Op voorraad |
Nylon
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1239 - € 0,2602 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
10149010 | € 0,1049 - € 0,1154 | 45046 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan