Menu Search

Voetjes met blokkeerpen 2.7 mm 9.8 mm PVC

Deze afdichtingen zijn ideaal voor behuizingen en kisten en kunnen eenvoudig in geponste of geboorde gaten worden gedrukt. Gemaakt van zwart PVC.
Essentra artikelnummer:

10085080

Oud artikelnummer:

12493

17700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,6375
1000 + € 0,3815
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 63,75

100 x € 0,6375

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 9.8 mm
Hoogte van de basis 2.7 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op