Menu Search

Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

Vierkant heavy-duty buisinsteekstuk met schroefdraad met M16-inzetstuk voor verstelbare vierkante buissupports. Bestand tegen zware lasten en met interferentie-bevestiging. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten te bevestigen en voor gebruik met machinevoeten. Vervaardigd van zwart PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10273999

Oud artikelnummer:

493607

48 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 23 € 28,267
24 + € 13,371
Standaard verpakking: 24

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 28,27

1 x € 28,267

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 30.0 mm
H 27.0 mm
H1 6.0 mm
Gauge 1.5 mm
Draadmaat M16
Maximale statische draagkracht 5500 N
Materiaal PA
Materiaal schroefdraad Vernikkeld messing
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op