Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5965 - € 1,2526 | 1750 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3011 - € 0,6656 | 1400 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0824 - € 0,1824 | 500 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0789 - € 0,193 | 2000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5028 - € 1,1558 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,157 - € 0,1767 | 104 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,8414 - € 1,9395 | 140 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1714 - € 0,3963 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0783 - € 0,1824 | 4621 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2118 - € 0,4689 | 18 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1714 - € 0,3963 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2608 - € 0,6021 | 22050 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0824 - € 0,1824 | 1500 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1256 - € 0,2777 | 2500 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,4769 - € 1,0923 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0642 - € 0,1425 | 42 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1256 - € 0,2777 | 2000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3011 - € 0,6656 | 850 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1326 - € 0,2786 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3011 - € 0,6656 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan